Torna alla panoramica
Kit di fissaggio alette TG ABL
BEST CHOICE
Numero articolo 06.564.8400.0
External Fixing Lugs with Screws for podis Feed-In Module 75.450.2253.1 - Pack of 4
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.564.8400.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Kit di fissaggio alette TG ABL |
| EAN | 4049088712043 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 355 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 260 mm |
| Altezza imballata | 245 mm |
| Peso lordo imballato | 4816.7 g |
| Volume confezionato | 22613.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 29.2 g |
| Volume della parte individuale | 150.757 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 150 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Materiale plastico |
|---|
Dimensioni
| Lunghezza | 51.8 mm |
|---|---|
| Spessore | 22.8 mm |
| Altezza montaggio | 7 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC002498 |
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
| | - | 57.71kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
BEST CHOICE
Numero articolo 06.564.8400.0
External Fixing Lugs with Screws for podis Feed-In Module 75.450.2253.1 - Pack of 4