Torna alla panoramica
Lamierino di montaggio FCS 4 7 25-50x100
Numero articolo 05.560.4219.0
Mounting plate for easy installation outside wire tray with grid 50 x 100 mm / 25 x 100 mm, applicable to Art.No.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.560.4219.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Lamierino di montaggio FCS 4 7 25-50x100 |
| EAN | 4049088400285 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 92 g |
| Volume della parte individuale | 0 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Acciaio inossidabile |
|---|
Dimensioni
| Lunghezza | 190 mm |
|---|---|
| Spessore | 65 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori meccanici per luci |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 4.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 3.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 44.35kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 43.60kB | |
| | - | 156.15kB | STP |
| | - | 393.18kB | IGS |
| | - | 96.60kB | JT |
Numero articolo 05.560.4219.0
Mounting plate for easy installation outside wire tray with grid 50 x 100 mm / 25 x 100 mm, applicable to Art.No.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2