Torna alla panoramica
Lamierino di montaggio podis LED20W RM25
Numero articolo 05.560.4019.0
Fixture plate for easy mounting of podis® LED 2klm (20 W) outside on mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; safe assembly without loose parts; stainless steel
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.560.4019.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Lamierino di montaggio podis LED20W RM25 |
| EAN | 4049088399695 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85381000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 0 kg |
| Volume della parte individuale | 0 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Acciaio inossidabile |
|---|
Dimensioni
| Lunghezza | 90 mm |
|---|---|
| Spessore | 60 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori meccanici per luci |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 4.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 3.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 83.243.0246.0 | Lampada RST 230V AC 20W M | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 46.24kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Numero articolo 05.560.4019.0
Fixture plate for easy mounting of podis® LED 2klm (20 W) outside on mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; safe assembly without loose parts; stainless steel