Torna alla panoramica
Lampada RST 120V DC 5W STD M
Numero articolo 83.242.0046.0
podis® LED Luminaire, with magnetic quick-mounting, lamp power 5 W, 120 V DC, 450 lm, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class II, color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.242.0046.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Lampada RST 120V DC 5W STD M |
| EAN | 4049088561849 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 94054231 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 625 g |
| Volume confezionato | 4612.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 410 g |
| Volume della parte individuale | 4612.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Tipo di montaggio | Parete e soffitto |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Colore della custodia | Nero |
| Tipo di circuito | Circuito continuo / circuito di stand-by |
| Grado di protezione | II |
| Attacco alimentazione energia | RST16i3 leaves green |
Dati tecnici
| Min. tensione in ingresso | 19.2 V |
|---|---|
| Max. tensione in ingresso | 120 V |
| Modo | Esercizio continuo |
| Potenza della lampada | 5 W |
| Fusibile | 2A / 125 VDC |
| Protezione contro l'inversione di polarità | sì |
| Indicazione ottica di emergenza | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Norme | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Emissione luminosa | 450 lm |
| Tensione nominale | 120 V |
| Corrente nominale | 0.45 A |
| Tipo di tensione | DC |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 6000 K |
Dimensioni
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| larghezza | 130 mm |
| Altezza | 85 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Lampada LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lampada LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lampada LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 46.031.4556.7 | Connettori BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 536.47kB | |
| | - | 99.44kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 79.12kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 48.90kB | |
| | - | 46.67kB | TIF |
| | - | 2.55MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 514.43kB | |
| | - | 1.98MB | STP |
| | - | 4.37MB | IGS |
| | - | 610.18kB | JT |
Numero articolo 83.242.0046.0
podis® LED Luminaire, with magnetic quick-mounting, lamp power 5 W, 120 V DC, 450 lm, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class II, color housing black