Torna alla panoramica
LVWTN 2.5/4
Numero articolo 0D.S03.6955.9
LVWTN 2.5/4 Lunghezza 13,2 mm, Altezza 22,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore orange, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S03.6955.9
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
LVWTN 2.5/4
|
|
EAN
|
4049088723025
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
100 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
70 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
27.4 g
|
|
Volume confezionato
|
70 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1.32 g
|
|
Volume della parte individuale
|
5.67 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
orange
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
5 mm
|
|
Lunghezza
|
13.2 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
22.5 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90.06kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 51.42kB | |
|
|
- | 49.46kB | TIF |
|
|
- | 1.05MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 546.77kB | |
|
|
- | 832.31kB | STP |
|
|
- | 2.22MB | IGS |
|
|
- | 529.00kB | JT |
Numero articolo 0D.S03.6955.9
LVWTN 2.5/4 Lunghezza 13,2 mm, Altezza 22,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore orange, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0