Torna alla panoramica
Materiale per il montaggio SLX4-MO-AVK
Numero articolo R1.690.0040.0
Shock absorber for Mounting L-Bracket Set, 4 pcs
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.690.0040.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Materiale per il montaggio SLX4-MO-AVK |
| EAN | 4049088680588 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | HU |
| Numero di tariffa doganale | 73269098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 140 mm |
| Altezza imballata | 20 mm |
| Peso lordo imballato | 125.1 g |
| Volume confezionato | 392 ccm |
| Peso netto parte singola | 110.3 g |
| Volume della parte individuale | 392 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Range | - m |
|---|
Classificazione
| ETIM 8.0 | EC002615 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002615 |
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
| | - | 56.04kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 106.34kB | |
| | - | 35.72kB | STP |
| | - | 163.52kB | IGS |
| | - | 40.29kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.690.0040.0
Shock absorber for Mounting L-Bracket Set, 4 pcs