Torna alla panoramica
Pannello HMI HMI-ECO-043
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.050.0000.0
HMI Eco touch panel, 4,3" diagonal, TFT, 480x272 Pixel, IP66 for frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmable with the software hmiPLAN
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.050.0000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pannello HMI HMI-ECO-043 |
| EAN | 4049088468735 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85423190 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 130 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 357.3 g |
| Volume confezionato | 1521 ccm |
| Peso netto parte singola | 255 g |
| Volume della parte individuale | 1521 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Display
| Diagonale dello schermo (Inch) | 4.3 |
|---|---|
| Numero di pixels, orizzontale | 480 |
| Numero di pixels, verticale | 272 |
| Tipo di display | TFT Colour LCD with LED Backlight |
| Max. Colori | 16 Bit |
| Durata della retroilluminazione in ore | 20000 |
| Luminanza | 400 cd/m² |
| Touch Technology | Resistive touch |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
Dati tecnici
| Numero di interfacce HW industrial Ethernet | 1 |
|---|---|
| Numero di interfacce HW seriale RS232 | 1 |
| Numero di interfacce HW seriale RS422 | 1 |
| Numero di interfacce HW seriale RS485 | 3 |
| Numero di interfacce HW USB | 1 |
| Supporta il protocollo per MODBUS | sì |
| Tipo di display | TFT Colour LCD with LED Backlight |
| Diagonale dello schermo | 4.3 |
| Numero di pixels, orizzontale | 480 |
| Numero di pixels, verticale | 272 |
| Con touch screen | ja |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
| Degree of protection (NEMA) | 4X |
| Temperatura di esercizio min. | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 70 °C |
| Approvazioni | sì |
| cooling | Raffreddamento naturale con distanza minima di 50 mm dall'ambiente |
| relative humidity min. | 10 % |
| relative humidity max. | 90 % |
| Shock | 50 G,11 Ms, X, Y, Z Direction (EN 60068-2-27) |
| EMI | FCC Part 15 Class A |
| Real Time Clock | sì |
| Battery Backed RAM | sì |
| Luminanza | 400 cd/m² |
| Durata della retroilluminazione in ore | 20000 |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -20 °C |
| Vibrazione | 10...55 Hz (IEC60068-2-64) |
| Certificazione UL | UL61010 |
| Certificazione ROHS | sì |
| Ethernet Protocols | ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a. |
| Famiglie di PLC compatibili | Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a. |
| Cicli Operativi | 1000000 |
| Power Supply Type | SELV (UL 508, UL 248) |
| Tipo di font | Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji), Kyrilic, Korean, Chinese (simp. Chinese), ASCII (Europ front type) |
Circuito di alimentazione
| Min. tensione di alimentazione nominale DC | 21.6 V |
|---|---|
| Max. tensione nominale di alimentazione con DC | 26.4 V |
| Tipo di tensione | DC |
| Carico nominale DC | 10 W |
Dimensioni
| Larghezza della parte anteriore | 129 mm |
|---|---|
| Altezza della parte anteriore | 103 mm |
| Profondità di installazione | 33 m |
| Dimensione larghezza cutout. | 118.5 mm |
| Dimensione altezza cutout. | 92.5 mm |
| Peso | 230 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Panel PC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Panel PC |
| ETIM 4.0 | Panel PC |
| ETIM 6.0 | EC001414 |
| ETIM 7.0 | EC001414 |
| ECLASS 11 | 27242301 |
| ETIM 8.0 | EC001414 |
| ETIM 9.0 | EC001414 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme alle eccezioni |
|---|---|
| ROHS Eccezioni | III-6(a) , III-7(c)I , III-7(a) , III-6(c) |
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
| 78.999.4100.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 345.99kB | |
| | - | 98.09kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.66kB | |
| | - | 47.20kB | |
| | - | 275.39kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 199.12kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 57.74kB | |
| | - | 55.42kB | TIF |
| | - | 1.30MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 307.22kB | |
| | - | 3.37MB | STP |
| | - | 9.61MB | IGS |
| | - | 1.73MB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 282.00B | HTM |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.050.0000.0
HMI Eco touch panel, 4,3" diagonal, TFT, 480x272 Pixel, IP66 for frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmable with the software hmiPLAN