Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura AP 2,5 - 4 BL/V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 07.311.0155.6
End plate for DIN rail terminal blocks type WK 2,5-4..., color: blue
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.311.0155.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura AP 2,5 - 4 BL/V0 |
| EAN | 4015573491212 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 175 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 23 g |
| Volume confezionato | 250 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.93 g |
| Volume della parte individuale | 25 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | blu |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Esecuzione piastrina intermedia | No |
| Spessore | 1.5 mm |
| Snap in | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Piastrina di chiusura e intermedia |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Piastrina di chiusura e intermedia |
| ETIM 4.0 | Piastrina di chiusura e intermedia |
| ETIM 3.0 | Piastrina di chiusura e intermedia |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 80.87kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.91kB | |
| | - | 39.64kB | TIF |
| | - | 187.67kB | DXF |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 07.311.0155.6
End plate for DIN rail terminal blocks type WK 2,5-4..., color: blue