Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APM 2,5 - 4 / 15
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 07.311.0853.0
End plate for DIN rail terminal blocks type WKM 2,5… und WKM 4..., color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.311.0853.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APM 2,5 - 4 / 15 |
| EAN | 4015573111288 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 110 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 12.5 g |
| Volume confezionato | 180 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.98 g |
| Volume della parte individuale | 18 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Esecuzione piastrina intermedia | No |
| Spessore | 1.5 mm |
| Snap in | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Piastrina di chiusura e intermedia |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Piastrina di chiusura e intermedia |
| ETIM 4.0 | Piastrina di chiusura e intermedia |
| ETIM 3.0 | Piastrina di chiusura e intermedia |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 105.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 68.14kB | |
| | - | 66.09kB | TIF |
| | - | 2.49MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 77.48kB | |
| | - | 10.69kB | STP |
| | - | 12.97kB | IGS |
| | - | 11.46kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 07.311.0853.0
End plate for DIN rail terminal blocks type WKM 2,5… und WKM 4..., color: grey