Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTN 1.5 A
Numero articolo 0D.S02.2855.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Lunghezza 50,6 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S02.2855.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 A |
| EAN | 4049088731778 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 220 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 110 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 303.8 g |
| Volume confezionato | 1210 ccm |
| Peso netto parte singola | 4.5 g |
| Volume della parte individuale | 18.942 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Spessore | 5.1 mm |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 5.08 mm |
| Lunghezza | 50.6 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 43.5 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 102.26kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 54.11kB | |
| | - | 51.89kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 348.66kB | |
| | - | 906.54kB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 591.54kB | JT |
Numero articolo 0D.S02.2855.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Lunghezza 50,6 mm