Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTN 1.5 SN A
Numero articolo 0D.S02.2655.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2,5 mm, Lunghezza 47,7 mm, Colore grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S02.2655.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 SN A |
| EAN | 4049088722837 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 172 g |
| Volume confezionato | 1106 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.5 g |
| Volume della parte individuale | 22.12 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Spessore | 2.5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 2.5 mm |
| Lunghezza | 47.7 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 31 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.80kB |
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
| | - | 48.28kB | |
| | - | 46.09kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 343.43kB | |
| | - | 412.88kB | STP |
| | - | 1.09MB | IGS |
| | - | 199.05kB | JT |
Numero articolo 0D.S02.2655.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2,5 mm, Lunghezza 47,7 mm, Colore grigio