Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTN 1.5 SN
Numero articolo 0D.S02.2555.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1 mm, Lunghezza 60 mm, Colore grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S02.2555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 SN |
| EAN | 4049088722820 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 45 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.2 g |
| Volume della parte individuale | 21.59 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Spessore | 1 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 1 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 50.7 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 84.26kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 50.52kB | |
| | - | 48.48kB | TIF |
| | - | 1.96MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 362.03kB | |
| | - | 1.95MB | STP |
| | - | 5.04MB | IGS |
| | - | 1.01MB | JT |
Numero articolo 0D.S02.2555.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1 mm, Lunghezza 60 mm, Colore grigio