Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTN 2,5/4 D1/2
Numero articolo 0D.S03.2155.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1,2 mm, Lunghezza 47,2 mm, Colore grigio
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditorePanoramica
Dati tecnici
Download
Retailer
Dati commerciali
| Codice | 0D.S03.2155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTN 2,5/4 D1/2 |
| EAN | 4049088722875 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 44.6 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.18 g |
| Volume della parte individuale | 17.99 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Spessore | 1.2 mm |
| Snap in | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 1.2 mm |
| Lunghezza | 48.2 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 41.1 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Scheda tecnica | - | 83.72kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 48.64kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 46.70kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 765.86kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 366.43kB | |
| Dati CAD STEP | - | 1.15MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 2.70MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 487.23kB | JT |
Retailer
Numero articolo 0D.S03.2155.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1,2 mm, Lunghezza 47,2 mm, Colore grigio
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore