Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 1.5 D2/2
Numero articolo 0D.202.2255.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 69,5 mm, Colore grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.202.2255.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTPN 1.5 D2/2 |
| EAN | 4049088718021 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 45 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.2 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Spessore | 2 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 2 mm |
| Lunghezza | 69.5 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 27.7 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 41.91kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.11MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 210.92kB | |
| | - | 445.77kB | STP |
| | - | 1.24MB | IGS |
| | - | 307.32kB | JT |
Numero articolo 0D.202.2255.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 69,5 mm, Colore grigio