Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 1.5
Numero articolo 0D.202.2055.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 46,5 mm, Colore grigio
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.202.2055.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Piastrina di chiusura APWTPN 1.5
|
|
EAN
|
4049088717987
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
135 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
105 mm
|
|
Altezza imballata
|
40 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
112 g
|
|
Volume confezionato
|
567 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1.56 g
|
|
Volume della parte individuale
|
11.34 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
grigio
|
|---|---|
|
Tipo di piastrina di chiusura
|
sì
|
|
Spessore
|
2 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
2 mm
|
|
Lunghezza
|
46.5 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
27.8 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 83.01kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 48.71kB | |
|
|
- | 46.78kB | TIF |
|
|
- | 1.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 240.00kB | |
|
|
- | 364.33kB | STP |
|
|
- | 1.01MB | IGS |
|
|
- | 246.89kB | JT |
Numero articolo 0D.202.2055.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 46,5 mm, Colore grigio