Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 10
Numero articolo 0D.210.2055.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2,2 mm, Lunghezza 69 mm, Colore grigio
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.210.2055.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Piastrina di chiusura APWTPN 10
|
|
EAN
|
4049088718489
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
205 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
135 mm
|
|
Altezza imballata
|
65 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
300 g
|
|
Volume confezionato
|
1798.875 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
4.5 g
|
|
Volume della parte individuale
|
35.977 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
grigio
|
|---|---|
|
Tipo di piastrina di chiusura
|
sì
|
|
Spessore
|
2.2 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
2.2 mm
|
|
Lunghezza
|
69 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
47.9 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 83.33kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50.23kB | |
|
|
- | 48.24kB | TIF |
|
|
- | 1.05MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 249.43kB | |
|
|
- | 553.65kB | STP |
|
|
- | 1.57MB | IGS |
|
|
- | 349.28kB | JT |
Numero articolo 0D.210.2055.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2,2 mm, Lunghezza 69 mm, Colore grigio