Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 2,5 D1/2 GN
Numero articolo 0D.203.2155.7
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 60,8 mm, Colore verde
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.203.2155.7
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Piastrina di chiusura APWTPN 2,5 D1/2 GN
|
|
EAN
|
4049088707346
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
185 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
120 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
41 g
|
|
Volume confezionato
|
222 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
2 g
|
|
Volume della parte individuale
|
17.989 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
verde
|
|---|---|
|
Tipo di piastrina di chiusura
|
sì
|
|
Spessore
|
2 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
2 mm
|
|
Lunghezza
|
60.8 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
33.9 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 84.16kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50.52kB | |
|
|
- | 48.54kB | TIF |
|
|
- | 1.14MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 199.64kB | |
|
|
- | 471.78kB | STP |
|
|
- | 1.14MB | IGS |
|
|
- | 231.51kB | JT |
Numero articolo 0D.203.2155.7
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 60,8 mm, Colore verde