Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 2.5 E
Numero articolo 0D.203.2355.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 69 mm, Colore grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.2355.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTPN 2.5 E |
| EAN | 4049088707377 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 217 g |
| Volume confezionato | 1105.65 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.4 g |
| Volume della parte individuale | 22.113 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Spessore | 2 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 2 mm |
| Lunghezza | 69 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 44.1 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Scheda tecnica | - | 82.35kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 49.16kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 47.22kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.41MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 220.15kB | |
| Dati CAD STEP | - | 440.35kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.10MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 235.63kB | JT |
Numero articolo 0D.203.2355.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 69 mm, Colore grigio