Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 2.5 TK
Numero articolo 0D.203.1955.0
Piastrina di chiusura Snap in No, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Esecuzione piastrina intermedia No, Spessore 2 mm, Lunghezza 61,7 mm, Colore grigio
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.203.1955.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Piastrina di chiusura APWTPN 2.5 TK
|
|
EAN
|
4049088739637
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
170 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
120 mm
|
|
Altezza imballata
|
20 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
25.7 g
|
|
Volume confezionato
|
408 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
2.4 g
|
|
Volume della parte individuale
|
40.8 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
grigio
|
|---|---|
|
Tipo di piastrina di chiusura
|
sì
|
|
Esecuzione piastrina intermedia
|
No
|
|
Spessore
|
2 mm
|
|
Snap in
|
No
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
2 mm
|
|
Lunghezza
|
61.7 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
29 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Conformità del prodotto
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
|---|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 89.75kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55.32kB | |
|
|
- | 53.38kB | TIF |
|
|
- | 1.03MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 394.46kB | |
|
|
- | 828.33kB | STP |
|
|
- | 2.20MB | IGS |
|
|
- | 463.18kB | JT |
Numero articolo 0D.203.1955.0
Piastrina di chiusura Snap in No, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Esecuzione piastrina intermedia No, Spessore 2 mm, Lunghezza 61,7 mm, Colore grigio