Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 4 D1/2 GN
Numero articolo 0D.204.2155.7
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 67,3 mm, Colore verde
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.204.2155.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTPN 4 D1/2 GN |
| EAN | 4049088707438 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 210 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 140 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 53 g |
| Volume confezionato | 294 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.6 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | verde |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Spessore | 2 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 2 mm |
| Lunghezza | 67.3 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 33 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.59kB |
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
| | - | 49.58kB | |
| | - | 47.60kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 191.66kB | |
| | - | 435.42kB | STP |
| | - | 1.14MB | IGS |
| | - | 238.25kB | JT |
Numero articolo 0D.204.2155.7
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 67,3 mm, Colore verde