Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura APWTPN 6 TKM
Numero articolo 0D.206.1555.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Esecuzione piastrina intermedia No, Spessore 2 mm, Lunghezza 103,4 mm, Colore grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.206.1555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di chiusura APWTPN 6 TKM |
| EAN | 4049088739675 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 210 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 140 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 56.2 g |
| Volume confezionato | 735 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.3 g |
| Volume della parte individuale | 73.5 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | sì |
| Esecuzione piastrina intermedia | No |
| Spessore | 2 mm |
| Snap in | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 2 mm |
| Lunghezza | 103.4 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 42.2 mm |
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
| | - | 86.77kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 54.60kB | |
| | - | 52.57kB | TIF |
| | - | 693.51kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 224.62kB | |
| | - | 587.45kB | STP |
| | - | 1.50MB | IGS |
| | - | 340.05kB | JT |
Numero articolo 0D.206.1555.0
Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Esecuzione piastrina intermedia No, Spessore 2 mm, Lunghezza 103,4 mm, Colore grigio