Torna alla panoramica
Piastrina di chiusura CTS 35
Numero articolo 0D.200.0000.0
Piastrina di chiusura CTS 35 Lunghezza 37 mm, Altezza 8,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Nero, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.200.0000.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Piastrina di chiusura CTS 35
|
|
EAN
|
4049088717697
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1000
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
39269097
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
210 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
140 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
38 g
|
|
Volume confezionato
|
294 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
0.37 g
|
|
Volume della parte individuale
|
4.285 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
Nero
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
6 mm
|
|
Lunghezza
|
37 mm
|
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Altezza
|
8.4 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC001041
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 77.23kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.94kB | |
|
|
- | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.20kB | |
|
|
- | 42.30kB | TIF |
|
|
- | 968.23kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 203.54kB | |
|
|
- | 179.70kB | STP |
|
|
- | 572.40kB | IGS |
|
|
- | 128.88kB | JT |
Numero articolo 0D.200.0000.0
Piastrina di chiusura CTS 35 Lunghezza 37 mm, Altezza 8,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Nero, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0