Torna alla panoramica
Piastrina di separazione TW 002 WTN
Numero articolo 0D.S06.1055.9
Piastrina di separazione Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Spessore 0,8 mm, Lunghezza 23,1 mm, Colore grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S06.1055.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di separazione TW 002 WTN |
| EAN | 4049088723247 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 3.6 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.26 g |
| Volume della parte individuale | 5.67 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | No |
| Spessore | 0.8 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 0.8 mm |
| Lunghezza | 23.1 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Altezza | 19 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 80.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.30kB | |
| | - | 42.39kB | TIF |
| | - | 1.00MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 190.04kB | |
| | - | 241.66kB | STP |
| | - | 575.04kB | IGS |
| | - | 123.93kB | JT |
Numero articolo 0D.S06.1055.9
Piastrina di separazione Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Spessore 0,8 mm, Lunghezza 23,1 mm, Colore grigio