Torna alla panoramica
Piastrina di separazione TW 003
Numero articolo 0D.203.1055.0
Piastrina di separazione Snap in sì, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Esecuzione piastrina intermedia sì, Spessore 1,5 mm, Lunghezza 72,5 mm, Colore grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.1055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di separazione TW 003 |
| EAN | 4049088739613 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 45.6 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.46 g |
| Volume della parte individuale | 17.99 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipo di piastrina di chiusura | No |
| Esecuzione piastrina intermedia | sì |
| Spessore | 1.5 mm |
| Snap in | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 1.5 mm |
| Lunghezza | 72.5 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Altezza | 40 mm |
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
| | - | 72.32kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 45.09kB | TIF |
| | - | 1.00MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 190.74kB | |
| | - | 276.26kB | STP |
| | - | 809.51kB | IGS |
| | - | 181.88kB | JT |
Numero articolo 0D.203.1055.0
Piastrina di separazione Snap in sì, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Esecuzione piastrina intermedia sì, Spessore 1,5 mm, Lunghezza 72,5 mm, Colore grigio