Torna alla panoramica
Piastrina di supporto GST15 h-/H-VT
Numero articolo 07.418.9153.1
gesis®-Mounting plate for GST15 h- and H-distributors. for fastening to load-bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.418.9153.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di supporto GST15 h-/H-VT |
| EAN | 4049088221910 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 276 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 128 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 407.6 g |
| Volume confezionato | 2438 ccm |
| Peso netto parte singola | 8.152 g |
| Volume della parte individuale | 48.76 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 61 mm |
|---|---|
| larghezza | 42 mm |
| Altezza | 9.75 mm |
| Colore | Nero |
| Descrizione 1 | Materiale per il montaggio |
| Descrizione 2 | per interfaccia di distribuzione h/H |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 128.47kB | |
| | - | 13.26kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 79.54kB | |
| | - | 77.62kB | TIF |
| | - | 22.95kB | TIF |
| | - | 24.74kB | |
| | - | 2.27MB | DXF |
Numero articolo 07.418.9153.1
gesis®-Mounting plate for GST15 h- and H-distributors. for fastening to load-bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black