Torna alla panoramica
Piastrina di supporto GST18 VERTEILER SW
BEST CHOICE
Numero articolo 07.413.6853.1
gesis®-Mounting plate for GST18-distributors. For fastening to load- bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.413.6853.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Piastrina di supporto GST18 VERTEILER SW |
| EAN | 4049088222498 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 176 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 124 mm |
| Altezza imballata | 137 mm |
| Peso lordo imballato | 355 g |
| Volume confezionato | 2990 ccm |
| Peso netto parte singola | 7 g |
| Volume della parte individuale | 59.8 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 62 mm |
|---|---|
| larghezza | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Colore | Nero |
| Descrizione 1 | mounting panel |
| Descrizione 2 | per l'interfaccia di distribuzione |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 495.71kB | |
| | - | 112.82kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 71.17kB | |
| | - | 69.18kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 118.89kB | |
| | - | 285.59kB | STP |
| | - | 618.20kB | IGS |
| | - | 120.03kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 07.413.6853.1
gesis®-Mounting plate for GST18-distributors. For fastening to load- bearing, straight surfaces; fixing on cable trays with moulded expanding rivets; lying distributor mounting; color black