Torna alla panoramica
Pin strip PCB 8113 S / 4 W OB THR
Numero articolo 25.332.3406.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 4 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,
Dati commerciali
|
Codice
|
25.332.3406.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Pin strip PCB 8113 S / 4 W OB THR
|
|
EAN
|
4015573877757
|
|
Quantità minima d’ordine
|
2000
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
105 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
58 mm
|
|
Altezza imballata
|
68 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
94.5 g
|
|
Volume confezionato
|
414 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1.5 g
|
|
Volume della parte individuale
|
8.28 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Passo
|
5 mm
|
|---|---|
|
Processo a saldare
|
THR
|
|
Numero di poli
|
4
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Siglatura
|
No
|
|
Fissaggio
|
senza
|
|
Direzione di inserzione rispetto al c.s.
|
180°
|
|
Imballo
|
Scatola
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
12 A
|
|---|---|
|
Categoria di sovratensione I
|
1000 V
|
|
Categoria di sovratensione II
|
400 V
|
|
Categoria di sovratensione III
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione UL
|
300 V
|
|---|---|
|
Field wiring di corrente
|
15 A
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
15 A
|
Altro
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|---|---|
|
Colore
|
Nero
|
|
Altezza
|
8.4 mm
|
|
Lunghezza
|
21.4 mm
|
|
Profondità
|
12 mm
|
|
Materiale contatto base
|
CuZn
|
|
Materiale contatto superficie
|
Sn
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460201
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 01.060.0453.0 | Presa PCB 8113 BK / 4 |
|
|
| 25.326.3453.0 | Presa PCB 8113 B / 4 VL OB |
|
|
| 25.325.3453.0 | Presa PCB 8113 B / 4 VR OB |
|
|
| 25.325.0453.0 | Presa PCB 8113 B / 4 VR |
|
|
| 25.320.3453.0 | Presa PCB 8113 B / 4 OB |
|
|
| 25.820.3453.0 | Presa PCB 8113 BFK / 4 TOP OB |
|
|
| 25.326.0453.0 | Presa PCB 8113 B / 4 VL |
|
|
| 01.060.3453.0 | Presa PCB 8113 BK / 4 OB |
|
|
| 25.320.0453.0 | Presa PCB 8113 B / 4 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 52.83kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 36.64kB | |
|
|
- | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 20.78kB | TIF |
|
|
- | 22.57kB | |
|
|
- | 17.16kB | |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Numero articolo 25.332.3406.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 4 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,