Torna alla panoramica
Pin strip PCB 8113 S / 6 S OB
Numero articolo 25.394.3653.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 6 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Dati commerciali
|
Codice
|
25.394.3653.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Pin strip PCB 8113 S / 6 S OB
|
|
EAN
|
4015573329409
|
|
Quantità minima d’ordine
|
500
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
104 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
89 mm
|
|
Altezza imballata
|
67 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
213.6 g
|
|
Volume confezionato
|
620 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
3.592 g
|
|
Volume della parte individuale
|
12.4 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Passo
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
Attacco a saldare
|
|
Processo a saldare
|
Saldatura a onda
|
|
Numero di poli
|
6
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Siglatura
|
No
|
|
Fissaggio
|
senza
|
|
Direzione di inserzione rispetto al c.s.
|
45°
|
|
Imballo
|
Scatola
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
12 A
|
|---|---|
|
Categoria di sovratensione I
|
1000 V
|
|
Categoria di sovratensione II
|
400 V
|
|
Categoria di sovratensione III
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
Attacco a saldare
|
|---|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione UL
|
300 V
|
|---|---|
|
Field wiring di corrente
|
15 A
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
15 A
|
Altro
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Altezza
|
14.6 mm
|
|
Lunghezza
|
31.2 mm
|
|
Profondità
|
16 mm
|
|
Materiale contatto base
|
CuZn
|
|
Materiale contatto superficie
|
Sn
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460201
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 25.820.3653.0 | Presa PCB 8113 BFK / 6 TOP OB |
|
|
| 01.060.3653.0 | Presa PCB 8113 BK / 6 OB |
|
|
| 25.820.0653.0 | Presa PCB 8113 BFK / 6 TOP |
|
|
| 25.325.3653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VR OB |
|
|
| 25.326.3653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VL OB |
|
|
| 25.326.0653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VL |
|
|
| 01.060.0653.0 | Presa PCB 8113 BK / 6 |
|
|
| 25.320.3653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 OB |
|
|
| 25.325.0653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VR |
|
|
| 25.320.0653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 57.42kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 24.05kB | |
|
|
- | 22.22kB | TIF |
|
|
- | 17.07kB | |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 133.57kB | |
|
|
- | 282.29kB | STP |
|
|
- | 626.77kB | IGS |
|
|
- | 120.42kB | JT |
Numero articolo 25.394.3653.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 6 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey