Torna alla panoramica
Pin strip PCB 8113 S / 6 W OB
Numero articolo 25.332.3653.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 6 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 25.332.3653.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8113 S / 6 W OB |
| EAN | 4015573187016 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366930 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 104 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 68 mm |
| Altezza imballata | 68 mm |
| Peso lordo imballato | 129.45 g |
| Volume confezionato | 481 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.18 g |
| Volume della parte individuale | 9.62 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Passo | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
| Processo a saldare | Saldatura a onda |
| Numero di poli | 6 |
| Numero di piani | 1 |
| Presa di prova integrata | No |
| Piastrina di isolamento | No |
| Camme di fissaggio | No |
| Siglatura | No |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al c.s. | 180° |
| Imballo | Scatola |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 12 A |
|---|---|
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
|---|
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione UL | 300 V |
|---|---|
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
Altro
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Altezza | 8.4 mm |
| Lunghezza | 31.4 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Materiale contatto base | CuZn |
| Materiale contatto superficie | Sn |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 4.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.820.3653.0 | Presa PCB 8113 BFK / 6 TOP OB | | |
| 01.060.3653.0 | Presa PCB 8113 BK / 6 OB | | |
| 25.820.0653.0 | Presa PCB 8113 BFK / 6 TOP | | |
| 25.325.3653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VR OB | | |
| 25.326.3653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VL OB | | |
| 25.326.0653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VL | | |
| 01.060.0653.0 | Presa PCB 8113 BK / 6 | | |
| 25.320.3653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 OB | | |
| 25.325.0653.0 | Presa PCB 8113 B / 6 VR | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 120.26kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 71.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 80.47kB | |
| | - | 78.27kB | TIF |
| | - | 20.27kB | TIF |
| | - | 22.04kB | |
| | - | 17.05kB | |
| | - | 3.10MB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 83.92kB | |
| | - | 283.90kB | STP |
| | - | 579.93kB | IGS |
| | - | 115.09kB | JT |
Numero articolo 25.332.3653.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 6 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey