Torna alla panoramica
Pin strip PCB 8113 SEG / 16 / 32 W OB
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 27.336.1653.0
PCB pin header, 16 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Dati commerciali
|
Codice
|
27.336.1653.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Pin strip PCB 8113 SEG / 16 / 32 W OB
|
|
EAN
|
4015573999138
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
0 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
0 mm
|
|
Altezza imballata
|
0 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
0 g
|
|
Volume confezionato
|
0 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
0 kg
|
|
Volume della parte individuale
|
0 ccm
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Passo
|
5 mm
|
|---|---|
|
Processo a saldare
|
Saldatura a onda
|
|
Numero di poli
|
32
|
|
Numero di piani
|
2
|
|
Siglatura
|
No
|
|
Fissaggio
|
senza
|
|
Direzione di inserzione rispetto al c.s.
|
180°
|
|
Imballo
|
Scatola
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
10 A
|
|---|---|
|
Categoria di sovratensione I
|
400 V
|
|
Categoria di sovratensione II
|
400 V
|
|
Categoria di sovratensione III
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione UL
|
300 V
|
|---|---|
|
Field wiring di corrente
|
10 A
|
|
Factory wiring di corrente
|
10 A
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
10 A
|
Altro
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Altezza
|
22 mm
|
|
Lunghezza
|
82 mm
|
|
Profondità
|
28.5 mm
|
|
Materiale contatto base
|
CuSn
|
|
Materiale contatto superficie
|
Sn
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 01.060.1653.0 | Presa PCB 8113 BK / 16 |
|
|
| 01.060.4653.0 | Presa PCB 8113 BK / 16 OB |
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 138.65kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 36.64kB | |
|
|
- | 71.11kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 111.92kB | |
|
|
- | 109.64kB | TIF |
|
|
- | 31.80kB | TIF |
|
|
- | 33.69kB | |
|
|
- | 18.09kB | |
|
|
- | 340.34kB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 27.336.1653.0
PCB pin header, 16 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey