Torna alla panoramica
Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 3
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo Z7.280.2327.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 3 -pole
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z7.280.2327.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 3 |
| EAN | 4015573155749 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 240 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 110 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 35.94 g |
| Volume confezionato | 45 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.594 g |
| Volume della parte individuale | 4.5 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Colore | giallo |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 3 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 4.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 3.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 105.10kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 71.31kB | |
| | - | 69.16kB | TIF |
| | - | 2.27MB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo Z7.280.2327.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 3 -pole