Torna alla panoramica
Ponte di collegamento VB WK2,5 KO - 20
Numero articolo 07.257.2027.0
Jumper comp for DIN rail terminal blocks type WK ..., 20 -pole
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.257.2027.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di collegamento VB WK2,5 KO - 20 |
| EAN | 4015573107595 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 146 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 129 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 345 g |
| Volume confezionato | 1300 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.106 g |
| Volume della parte individuale | 26 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Altro |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 20 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | No |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 4.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 3.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 182.69kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 155.72kB | |
| | - | 153.24kB | TIF |
Numero articolo 07.257.2027.0
Jumper comp for DIN rail terminal blocks type WK ..., 20 -pole