Torna alla panoramica
Ponte di parallelo IVB WTN 6-2 S
Numero articolo 0D.S08.3227.0
Ponte di parallelo IVB WTN 6-2 S Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 24 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S08.3227.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di parallelo IVB WTN 6-2 S |
| EAN | 4049088723537 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 294 g |
| Volume confezionato | 921 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.55 g |
| Volume della parte individuale | 9.21 ccm |
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
| Larghezza/passo | 14.2 mm |
| Lunghezza | 10.5 mm |
| Passo | 8 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 2 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 24 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 95.86kB |
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
| | - | 56.69kB | |
| | - | 54.72kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 632.04kB | |
| | - | 556.11kB | STP |
| | - | 1.47MB | IGS |
| | - | 300.22kB | JT |
Numero articolo 0D.S08.3227.0
Ponte di parallelo IVB WTN 6-2 S Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 24 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0