Torna alla panoramica
Ponte di parallelo IVB WTN 6 TD M3 OR
Numero articolo 0D.S07.5127.9
Ponte di parallelo IVB WTN 6 TD M3 OR Isolato sì, Colore grigio, Altezza 32,7 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S07.5127.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di parallelo IVB WTN 6 TD M3 OR |
| EAN | 4049088723520 |
| Quantità minima d’ordine | 200 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 111 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.2 g |
| Volume della parte individuale | 2.84 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 6.8 mm |
| Lunghezza | 6.8 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Presa a vite |
| Altezza | 32.7 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 88.89kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.49kB | |
| | - | 54.56kB | TIF |
| | - | 971.80kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 494.17kB | |
| | - | 101.03kB | STP |
| | - | 352.02kB | IGS |
| | - | 61.95kB | JT |
Numero articolo 0D.S07.5127.9
Ponte di parallelo IVB WTN 6 TD M3 OR Isolato sì, Colore grigio, Altezza 32,7 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0