Torna alla panoramica
Ponte di parallelo VB WRT 120/ 2
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 07.201.5227.6
Cross connector for terminal blocks type WRT 120, 2-pole
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 07.201.5227.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di parallelo VB WRT 120/ 2 |
| EAN | 4049088261053 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 140 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 378.4 g |
| Volume confezionato | 336 ccm |
| Peso netto parte singola | 75.2 g |
| Volume della parte individuale | 67.2 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Argento |
|---|---|
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 2 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | No |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Protezione contro il contatto accidentale | No |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 4.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 3.0 | Ponte di parallelo/Ponticellamento |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 94.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 57.97kB | |
| | - | 55.83kB | TIF |
| | - | 2.11MB | DXF |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 07.201.5227.6
Cross connector for terminal blocks type WRT 120, 2-pole