Torna alla panoramica
Ponte di parallelo VB WRTN 120-3
Numero articolo 0D.S43.3327.0
Ponte di parallelo VB WRTN 120-3 Passo 42 mm, Isolato No, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S43.3327.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di parallelo VB WRTN 120-3 |
| EAN | 4049088727269 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 486.345 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 97.069 g |
| Volume della parte individuale | 1 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 30 mm |
| Lunghezza | 111 mm |
| Passo | 42 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 3 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | No |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 4 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 79.70kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 51.10kB | |
| | - | 49.13kB | TIF |
| | - | 877.22kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 104.79kB | |
| | - | 26.04kB | STP |
| | - | 80.00kB | IGS |
| | - | 23.16kB | JT |
Numero articolo 0D.S43.3327.0
Ponte di parallelo VB WRTN 120-3 Passo 42 mm, Isolato No, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0