Torna alla panoramica
Ponte di parallelo VB WRTN 185-3
Numero articolo 0D.S44.3327.0
Ponte di parallelo VB WRTN 185-3 Passo 55 mm, Isolato No, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditorePanoramica
Dati tecnici
Download
Retailer
Dati commerciali
| Codice | 0D.S44.3327.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Ponte di parallelo VB WRTN 185-3 |
| EAN | 4049088727368 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 353.454 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 176.227 g |
| Volume della parte individuale | 105.2 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 2 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 40 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Passo | 55 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 3 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | No |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 4 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Scheda tecnica | - | 78.61kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.05kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 49.66kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 47.68kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 877.22kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 94.62kB | |
| Dati CAD STEP | - | 26.01kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 80.80kB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 22.84kB | JT |
Retailer
Numero articolo 0D.S44.3327.0
Ponte di parallelo VB WRTN 185-3 Passo 55 mm, Isolato No, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore