Torna alla panoramica
Presa PCB 8113 B / 5 VL OB
Numero articolo 25.326.3553.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 5 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Dati commerciali
|
Codice
|
25.326.3553.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Presa PCB 8113 B / 5 VL OB
|
|
EAN
|
4015573184305
|
|
Quantità minima d’ordine
|
500
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
138 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
96 mm
|
|
Altezza imballata
|
69 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
555 g
|
|
Volume confezionato
|
914 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
10.06 g
|
|
Volume della parte individuale
|
18.28 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Passo
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Processo a saldare
|
senza
|
|
Numero di poli
|
5
|
|
Siglatura
|
No
|
|
Fissaggio
|
senza
|
|
Direzione di inserzione rispetto al cavo
|
90°
|
|
Imballo
|
Scatola
|
Dati tecnici
|
Sezione nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Corrente nominale
|
12 A
|
|
Categoria di sovratensione I
|
1000 V
|
|
Categoria di sovratensione II
|
400 V
|
|
Categoria di sovratensione III
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Lunghezza di spelatura
|
6 mm
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
6 mm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
300 V
|
|
Field wiring di corrente
|
15 A
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Sezione CSA
|
22-12 AWG
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
15 A
|
Altro
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Altezza
|
26 mm
|
|
Lunghezza
|
25 mm
|
|
Profondità
|
12.6 mm
|
|
Materiale vite di serraggio
|
Acciaio
|
|
Materiale contatto base
|
CuSn
|
|
Materiale contatto superficie
|
Sn
|
|
Coppia di serraggio
|
0.5 Nm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo di connessione per connettori cavo piatto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo di connessione per connettori cavo piatto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 27.334.0553.0 | Pin strip PCB 8113 SEG / 5 / 10 G OB |
|
|
| 25.330.3553.0 | Pin strip PCB 8113 S / 5 G OB |
|
|
| 25.332.3553.0 | Pin strip PCB 8113 S / 5 W OB |
|
|
| 27.336.0553.0 | Pin strip PCB 8113 SEG / 5 / 10 W OB |
|
|
| 99.265.9996.0 | Pin strip PCB 8113 S / 5 W OB OF |
|
|
| 99.205.9996.0 | Pin strip PCB 8113 S / 5 G OB OF |
|
|
| 25.394.3553.0 | Pin strip PCB 8113 S / 5 S OB |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 119.03kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.45kB | |
|
|
- | 80.29kB | TIF |
|
|
- | 23.96kB | TIF |
|
|
- | 25.79kB | |
|
|
- | 2.78MB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Numero articolo 25.326.3553.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 5 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey