Torna alla panoramica
Presa PCB 8113 B / 8
Numero articolo 25.320.0853.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 8 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Dati commerciali
|
Codice
|
25.320.0853.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Presa PCB 8113 B / 8
|
|
EAN
|
4015573181410
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
179 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
115 mm
|
|
Altezza imballata
|
59 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
764 g
|
|
Volume confezionato
|
1215 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
14.02 g
|
|
Volume della parte individuale
|
24.3 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Passo
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Processo a saldare
|
senza
|
|
Numero di poli
|
8
|
|
Siglatura
|
sì
|
|
Fissaggio
|
senza
|
|
Direzione di inserzione rispetto al cavo
|
180°
|
|
Imballo
|
Scatola
|
Dati tecnici
|
Sezione nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Corrente nominale
|
12 A
|
|
Categoria di sovratensione I
|
1000 V
|
|
Categoria di sovratensione II
|
400 V
|
|
Categoria di sovratensione III
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Lunghezza di spelatura
|
6 mm
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
6 mm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
300 V
|
|
Field wiring di corrente
|
15 A
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Sezione CSA
|
22-12 AWG
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
15 A
|
Altro
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Altezza
|
15 mm
|
|
Lunghezza
|
40 mm
|
|
Profondità
|
18.2 mm
|
|
Materiale vite di serraggio
|
Acciaio
|
|
Materiale contatto base
|
CuSn
|
|
Materiale contatto superficie
|
Sn
|
|
Coppia di serraggio
|
0.5 Nm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Cavo di connessione per connettori cavo piatto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore ad innesto per circuito stampato
|
|
ETIM 4.0
|
Cavo di connessione per connettori cavo piatto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
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
| 25.330.3853.0 | Pin strip PCB 8113 S / 8 G OB |
|
|
| 25.394.3853.0 | Pin strip PCB 8113 S / 8 S OB |
|
|
| 27.334.0853.0 | Pin strip PCB 8113 SEG / 8 / 16 G OB |
|
|
| 99.268.9996.0 | Pin strip PCB 8113 S / 8 W OB OF |
|
|
| 99.208.9996.0 | Pin strip PCB 8113 S / 8 G OB OF |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 127.01kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 42.75kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 37.67kB | |
| Omologazione VDE-UG | - | 1.36MB | |
| Omologazione CSA | - | 91.69kB | |
| Omologazione UR | - | 71.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Brochure | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 100.74kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 98.59kB | TIF |
| Disegni quotati | - | 21.30kB | |
| Disegni quotati (TIF) | - | 19.50kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 365.32kB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 55.65kB | JPG |
Numero articolo 25.320.0853.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 8 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey