Torna alla panoramica
Pressacavo M20x1,5 IP68
Numero articolo Z5.507.1353.0
Cable gland IP 68 M20x1,5, plastic
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.507.1353.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pressacavo M20x1,5 IP68 |
| EAN | 4015573653788 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 142 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 44 mm |
| Peso lordo imballato | 126 g |
| Volume confezionato | 500 ccm |
| Peso netto parte singola | 9.8 g |
| Volume della parte individuale | 50 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Dimensione filettatura M | 20 |
|---|---|
| Lunghezza filettatura | 9 mm |
| Per diametro di cavo min. | 6 mm |
| Per diametro di cavo max. | 12 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
| Materiale | Materiale plastico |
| Superficie | Altro |
| Colore | Grigio chiaro |
| Ampiezza chiave | 24 mm |
| Resistente all'urto | sì |
| Protezione raggio di piegatura | No |
| Serracavo leve di bloccaggio | No |
| Tipo di guarnizione | Anello in gomma/neoprene |
| Pressacavo separabile | No |
| Inserto di sigillatura multiplo | No |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Privo di alogeni | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Minima temperatura di funzionamento | -25 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 100 °C |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Avvitamento del cavo (installazione elettrica, componenti) |
| ETIM 4.0 | Pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 102.59kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 15.04kB | |
| | - | 13.35kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 671.87kB | |
| | - | 51.55kB | STP |
| | - | 210.93kB | IGS |
| | - | 68.98kB | JT |
Numero articolo Z5.507.1353.0
Cable gland IP 68 M20x1,5, plastic