Torna alla panoramica
Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25
BEST CHOICE
Numero articolo Z5.507.1653.1
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0353.1 separately
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.507.1653.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25 |
| EAN | 4049088508417 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 258 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 167 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 445 g |
| Volume confezionato | 2240 ccm |
| Peso netto parte singola | 41.8 g |
| Volume della parte individuale | 224 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
|---|---|
| Resistenza all'impatto | IK09 |
| Materiale | Materiale plastico |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Avvitamento del cavo (installazione elettrica, componenti) |
| ETIM 4.0 | Pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| 05.505.0353.1 | Controdado M32 x 1,5 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 128.46kB | |
| | - | 11.75kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
BEST CHOICE
Numero articolo Z5.507.1653.1
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0353.1 separately