Torna alla panoramica
Pressacavo M40 EMC 9 22,0-32,0
Numero articolo Z5.503.7521.0
EMC Cable gland IP 68 metal M40x1,5, clamping range 22 -32 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.503.7521.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pressacavo M40 EMC 9 22,0-32,0 |
| EAN | 4049088386152 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 220 mm |
| Altezza imballata | 100 mm |
| Peso lordo imballato | 2726.7 g |
| Volume confezionato | 6600 ccm |
| Peso netto parte singola | 272.55 g |
| Volume della parte individuale | 660 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Dimensione filettatura M | 40 |
|---|---|
| Lunghezza filettatura | 9 mm |
| Per diametro di cavo min. | 22 mm |
| Per diametro di cavo max. | 32 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
| Materiale | Ottone |
| Superficie | Nichelato |
| Colore | Altro |
| Resistente all'urto | sì |
| Protezione raggio di piegatura | No |
| Tipo di guarnizione | Anello in gomma/neoprene |
| Pressacavo separabile | No |
| Inserto di sigillatura multiplo | No |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Privo di alogeni | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Avvitamento del cavo (installazione elettrica, componenti) |
| ETIM 4.0 | Pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 1.13MB | |
| | - | 145.27kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 101.32kB | |
| | - | 99.05kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 310.94kB | |
| | - | 121.67kB | STP |
| | - | 488.88kB | IGS |
| | - | 141.05kB | JT |
Numero articolo Z5.503.7521.0
EMC Cable gland IP 68 metal M40x1,5, clamping range 22 -32 mm