Torna alla panoramica
Pressacavo per cavo piatto PODIS 7G4
Numero articolo Z5.563.6553.1
Housing feed through for flatcable podis 7G4; degree of protection: IP 65; color: black
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.563.6553.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pressacavo per cavo piatto PODIS 7G4 |
| EAN | 4015573679498 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85381000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 178 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 109 mm |
| Altezza imballata | 49 mm |
| Peso lordo imballato | 320 g |
| Volume confezionato | 951 ccm |
| Peso netto parte singola | 30 g |
| Volume della parte individuale | 95.1 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
|---|---|
| Max. temperatura ambiente | 55 °C |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Entrata cavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Entrata cavo |
| ETIM 4.0 | Entrata cavo |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 104.30kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 90.49kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 61.78kB | |
| | - | 59.62kB | TIF |
| | - | 2.68MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 230.46kB | |
| | - | 674.74kB | STP |
| | - | 1.20MB | IGS |
| | - | 302.23kB | JT |
Numero articolo Z5.563.6553.1
Housing feed through for flatcable podis 7G4; degree of protection: IP 65; color: black