IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Kit di avviamento – samos® PRO

Scoprite i kit di avviamento samos® PRO per un approccio rapido e pratico al controllo di sicurezza programmabile con samos® PRO COMPACT e samos® PRO MOTION.

Panoramica
Prodotti

LO STARTER-SET SAMOS® PRO COMPACT IN SINTESI :

CONTROLLORE  
(MODULO PRINCIPALE)

Con soli 45 mm di larghezza, il nostro modulo principale convince per l'elevata capacità di commutazione delle uscite di 4A e le interfacce Ethernet integrate.

2 CAVI 
(CAVO DI RETE RJ45 E CAVO USB)

Il kit comprende due cavi di collegamento: un cavo di rete RJ45 e un cavo USB. Questi assicurano una comunicazione perfetta tra i dispositivi e garantiscono un trasferimento dei dati senza problemi.

SCHEDA SD E SOFTWARE 
(SAMOS® PLAN 6)

La scheda SD inclusa consente di caricare facilmente il programma di sicurezza. Con lo starter-set riceverete gratuitamente anche il software di sicurezza samos® PLAN 6, necessario per la configurazione.

BROCHURE SUI SERVIZI DI SICUREZZA 

La sicurezza viene prima di tutto quando si tratta di automazione industriale. Noi vi supportiamo con servizi completi e formazione come vostro partner affidabile per la sicurezza. 

Scarica ora

BROCHURE SAMOS® PRO COMPACT

Una conoscenza completa del controllore samos® PRO Compact è fondamentale per un utilizzo efficace. La nostra brochure illustra tutte le caratteristiche del nostro sistema di sicurezza.

Scarica ora

GUIDA RAPIDA

Solo tre passi vi separano dal collaudo del nostro controllore di sicurezza

Step 1

disimballare, collegare le tensioni di alimentazione della CPU e delle uscite, inserire la scheda di memoria SD e accendere.

Step 2
  • Collegare il PC al controllore tramite l'interfaccia USB o la porta Ethernet. 
  • Avviare samos® PLAN 6 e scegliere " Nuovo progetto" nella finestra di dialogo successiva. 
  • Aggiornare e premere il pulsante di connessione. Accedere come "Cliente autorizzato".
  • Password predefinita: SAMOSPRO
  • Nella finestra di dialogo successiva scegliete la funzione "Crea un nuovo progetto dalla configurazione del modulo esistente".
Step 3
  • Scollegatevi dal samos® PRO COMPACT e create il vostro primo progetto di sicurezza in modalità offline. (La programmazione è possibile solo offline)
  • Per trasferire il progetto al controllo, ricollegarsi al samos® PRO COMPACT e selezionare nella finestra di dialogo la funzione "trasferimento del progetto al controllo". 
  • Avvio del controllo

INIZIARE FACILMENTE CON SAMOS® PLAN 6

Approfittate del nostro software intuitivo e senza licenza samos® PLAN 6 e iniziate subito!

samos® PLAN6 download gratuito

Parametrizzare invece di programmare: nel nostro tutorial e nel nostro manuale, vi forniamo una guida rapida alla creazione di programmi con il software di sicurezza samos® PLAN 6.

guarda il Tutorial

download handbook

PERCHÉ SCEGLIERE LO STARTER-SET SAMOS® PRO COMPACT:

Utilizzo: 
fatevi convincere dalla parametrizzazione intuitiva delle vostre funzioni di sicurezza e fate a meno di programmi complicati.
Ingombro minimo: massima sicurezza nel minimo spazio con 45 mm di larghezza: ciò consente di risparmiare spazio nel box di controllo e nello stoccaggio.
Velocità:  
grazie alla documentazione integrata con un solo click, è possibile ottenere i documenti per la dichiarazione di conformità CE semplicemente premendo un pulsante. In questo modo si risparmia tempo nel processo di approvazione. 

Investite nel futuro dei vostri progetti di automazione e provate il nostro sistema di sicurezza intuitivo con il samos® PRO Compact Starter-Set di Wieland Electric. Con le nostre soluzioni collaudate, siete sulla strada migliore per un controllo più efficiente e sicuro.

ORDINA ORA LO STARTER-SET

ESHOP

IL NOSTRO CONTROLLORE DI SICUREZZA SAMOS® PRO COMPACT

Modulare, programmabile e intuitivo: la nostra CPU compatta samos® PRO Compact offre la massima sicurezza fino a PL e per le vostre macchine su una larghezza di costruzione di soli 45 mm.   ​

Beneficia di: 

  • Protocolli Ethernet industriali integrati: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP
  • Capacità di commutazione di 4A su ciascuna coppia di uscite
  • 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure
  • Programmazione flessibile tramite mini-USB, Ethernet e facile duplicazione del programma tramite scheda di memoria SD sostituibile
  • Espandibile fino a 12 moduli I/O digitali
  • Possibilità di monitoraggio del valore analogico opzionale
  • Gateway esterni per il supporto di CANopen, PROFIBUS ed EtherCat
     

sperimenta di piÙ

TUTTO SUL NOSTRO SOFTWARE DI SICUREZZA NEL NOSTRO VIDEO

Le funzioni di sicurezza devono essere implementate in conformità agli standard. Questo può essere fatto in modo rapido e semplice con il nostro software di sicurezza samos® PLAN 6, dal funzionamento intuitivo. Anche la gestione è semplice, sia che si tratti di configurazione dell'hardware tramite drag-and-drop, sia che si tratti di simulazione, validazione e verifica o documentazione, tutto in un unico luogo.

Visualizza il VIDEO 

CERTIFICATO 
IN SICUREZZA

samos®PRO COMPACT è certificato anche per le applicazioni di sicurezza.

  • Ascensori (EN 81/20, EN 81/50)
  • Presse (EN 692/EN 693)
  • Industria di processo (EN/IEC 61511)
  • Combustione ed apparecchiature ausiliarie (EN 50156)

VERSATILITA' PER IL VOSTRO SISTEMA

Grazie alla sua elevata versatilità, samos® PRO COMPACT è adatto a qualsiasi installazione.In questo modo potrete beneficiare di una soluzione di sicurezza personalizzata, adatta alle vostre applicazioni.

COMUNICAZIONE SEMPLICE

I protocolli Ethernet integrati garantiscono una facile comunicazione tra le macchine.

Integrato nel modulo base:

  • I/O PROFINET
  • EtherNet/IP
  • Modbus TCP
     

Tramite gateway esterni:

  • CANopen
  • PROFIBUS
  • EtherCAT

FLESSIBILE GRAZIE ALLE NUMEROSE INTERFACCE

Oltre all' interfaccia Ethernet, samos®PRO COMPACT dispone di porte mini-USB e per schede SD. La macchina può quindi essere programmata in modo flessibile. Allo stesso tempo, i programmi possono essere rapidamente duplicati o scambiati. Questo accelera la messa in servizio e riduce enormemente i tempi di fermo macchina.

RAPIDAMENTE PROGRAMMATO,
RAPIDAMENTE 
VERIFICATO

In combinazione con il nostro intuitivo software samos®PLAN 6, la verifica della macchina diventa un gioco da ragazzi. Ottenete una rapida panoramica con la matrice intelligente degli I/O e velocizzate il processo di verifica.

MANUALE DI SICUREZZA FUNZIONALE

Con il Manuale pratico di sicurezza funzionale, vi offriamo un'assistenza orientata all'utente nella progettazione di soluzioni di sicurezza. Professionisti ed esperti forniscono una visione completa degli argomenti più importanti relativi alla sicurezza funzionale. Esempi di applicazione e soluzioni esemplificative aiutano a mettere in pratica le conoscenze teoriche.

scarica ora

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA.

SAMOS® PLAN6

La vostra macchina sarà online ancora più velocemente!

  • Risparmiate tempo prezioso nella programmazione, nella convalida e nella verifica e utilizzate le funzioni intelligenti del nostro software di sicurezza.
  • Accelerazione del processo di validazione grazie a librerie specifiche per l'applicazione con blocchi funzionali testati dal TÜV.
  • Messa in servizio senza errori grazie alla funzione di simulazione integrata e all'analisi logica
  • Documentazione del progetto configurabile con un semplice click per la dichiarazione di conformità
     

Scarica gratuitamente samos® PLAN6

DIVENTARE UN PROFESSIONISTA SAMOS® 
IN UN SOLO GIORNO

Imparate a utilizzare samos® PLAN 6 nel nostro seminario di un giorno.  
L'attenzione è rivolta alla progettazione, alla programmazione, alla verifica e alla validazione delle funzioni di sicurezza. 

​MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SEMINARIO

DOWNLOADS

safety SERVICE

0870.1 | 8 MB

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

samos® PRO COMPACT - Brochure

0881.1 | 4 MB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB