IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Barriere fotoelettriche di sicurezza – Tipo 4

Le barriere fotoelettriche di sicurezza SLC4 di tipo 4 proteggono dita, mani e accessi alle macchine. Le varianti Base e Standard Muting coprono sia le applicazioni di protezione standard sia quelle più complesse con muting, mentre la robusta progettazione del sistema contribuisce a mantenere un’elevata disponibilità della macchina.

Panoramica
Prodotti

BARRIERE FOTOELETTRICHE 
DI SICUREZZA TIPO 4

I punti di pericolo e di accesso alle macchine devono essere monitorati in modo efficiente ed ergonomico, soprattutto nei processi produttivi che richiedono interventi frequenti. Le SLC4 di Wieland Electric offrono una soluzione altamente affidabile e facile da utilizzare per queste applicazioni.

CARATTERISTICHE DELLE 
BARRIERE FOTOELETTRICHE 
DI SICUREZZA SLC4 

  • Configurazione senza software
  • Assenza di zone non controllate
  • Tutti i modelli sono basati sulla stessa piattaforma
  • LED ben visibili per la diagnostica in loco e la facilità di allineamento
  • Altezze del campo protettivo da 300 a 2100 mm

VANTAGGI DELLE 
BARRIERE FOTOELETTRICHE 
DI SICUREZZA SLC4

  • Installazione facile e veloce senza programmazione. Plug&Play per i modelli base.
  • Installazione salvaspazio e integrazione flessibile nella macchina
  • Facile sostituzione senza modifiche al design + numero ridotto di accessori necessari
  • Rapida diagnostica in loco per ridurre i tempi di inattività della macchina
  • Dispositivi adatti per quasi tutte le applicazioni
  • Variante adatta a quasi tutte le applicazioni

PROTEZIONE DELLE DITA E 
DELLE MANI AFFIDABILE E CONVENIENTE

VARIANTI DELLE 
BARRIERE FOTOELETTRICHE 
DI SICUREZZA SLC4

Le barriere fotoelettriche di sicurezza SLC4 di Wieland Electric sono disponibili nelle varianti di base e di muting standard e offrono funzioni perfettamente adatte alle diverse applicazioni. Poiché tutte le varianti si basano sulla stessa piattaforma, le barriere fotoelettriche di sicurezza SLC4 possono essere facilmente sostituite, ad esempio per la personalizzazione o il montaggio a posteriori sulle macchine.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

CONFRONTO DELLE NOSTRE BARRIERE FOTOELETTRICHE DI SICUREZZA

Funzioni

SLC4 Base

SLC4 Muting standard

Display a LED✔✔
Avvio automatico✔✔
Interblocco manuale di avvio/riavvio -✔
Muting -✔
A cascata -✔
Monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM) -✔
Codifica anti-interferenza -✔
Funzione di allineamento -✔
Configurazione -Da Dip-Switch
 ACQUISTA SLC4 BASEACQUISTA IL MUTING STANDARD SLC4

LUCE DI SICUREZZA BARRIERE 
SLC4 BASE

  • Adatte per la protezione di dita e di mani
  • Facile installazione (Plug&Play - utilizzo senza configurazione)
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 

COMPRA SLC4 BASE

LUCE DI SICUREZZA BARRIERE 
SLC4 MUTING STANDARD

  • Adatte per la protezione di dita e di mani con funzioni di muting
  • Semplice messa in servizio e parametrizzazione tramite dip switch
  • Tipo 4/ PL e/ SIL 3

 COMPRA SLC4 MUTING STANDARD

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

⚠️ INFORMAZIONI 
SULLA TRANSIZIONE 
DEL PORTAFOGLIO

Vogliamo garantire che, nonostante la transizione del nostro portafoglio, possiate continuare ad accedere facilmente alle familiari barriere fotoelettriche di sicurezza. Durante un periodo di transizione limitato, vi offriamo l'opportunità di acquistare ancora questi prodotti. Tutte le informazioni pertinenti sono disponibili nella nostra brochure. Inoltre i seguenti link consentono di accedere direttamente ai prodotti noti del nostro e-shop. Ci impegniamo a soddisfare al meglio le vostre esigenze durante questa fase di transizione.

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico