IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Connettori miniaturizzati – gesis® MICRO

gesis® MICRO offre collegamenti innestabili compatti per apparecchi di illuminazione e dispositivi in spazi ristretti. Il design sottile consente una posa discreta dei cavi in mobili, scaffalature e altre applicazioni al di fuori delle installazioni elettriche fisse.

Connettori da pannello

Cavi preconfezionati

Distributori

Accessori

Kit campione

Panoramica
Prodotti

CARATTERISTI CHE OTTIMALI - SEMPLICE INSTALLAZIONE

Il sistema di connettori gesis® MICRO convince per la forma circolare e il diametro ridotto di soli 8 mm: caratteristiche ottimali che permettono di posare e installare i cavi assemblati in modo semplice e discreto.

Il sistema di connettori a 2 o 3 poli (GST08i2 / GST08i3) può essere inserito agevolmente senza utensili speciali, attraverso fori con diametro di 8 mm.

I cavi adattatori per gesis® MINI sono funzionali all’installazione elettrica completa dall’infrastruttura agli espositori.

AVETE BISOGNO DI UNA BREVE PAUSA?  

Memoria e informazioni sui prodotti in uno.

 INIZIA ORA

DATI TECNICI

Poli2- 3-poli
Componenti di sistema disponibili Connettori da pannello, distributori, cavi assemblati
Corrente nominale2,5 / 6 A (a seconda le codice)
Tensione nominale50 V / 250 V (a seconda del codice)
Dispositivo di bloccaggioNessuno
Norme sul prodottoIEC 60320, IEC 61984 (a seconda del codice)
Grado di protezioneIP20 (non connessi)
IP40 (connessi)
Temperatura ambienteda –5 a +40 ℃ 
Attenzionegesis® micro (GST08) non è progettato per installazioni fisse secondo IEC61535
Regolamento sui prodotti da costruzioneMostra la lista
DOWNLOADS

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

FOCUS BUILDING – Brochure

0431.1 | 9 MB

Tender Text RST® MICRO 8 A

91 KB

Tender Text gesis® MICRO

56 KB

CONFIGURATE LA VOSTRA SOLUZIONE SU MISURA
CON IL NOSTRO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
GESIS® PLAN

maggiori informazioni
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico