IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Connettori a bassa tensione – gesis® NV

gesis® NV offre collegamenti a bassa tensione per cablaggio bus e distribuzione dei segnali negli edifici. La codifica meccanica e cromatica consente un’assegnazione chiara, mentre i componenti modulari semplificano i collegamenti dalla sottodistribuzione fino al punto di utilizzo.

Panoramica
Prodotti

TECNOLOGIA A BASSA TENSIONE

I connettori a bassa tensione sono funzionali alla trasmissione di segnali in edifici parallelamente alla distribuzione di energia. La codifica meccanica e i contrassegni identificabili grazie ai diversi colori facilitano il montaggio.
Bastano quattro componenti base per realizzare installazioni complesse, dalla distribuzione secondaria a ogni punto di utenza.
I prodotti BST14 sono realizzati secondo il Manuale KNX.
Per la distribuzione combinata di energia e segnali, è disponibile il cavo piatto 5G2,5/4+2X1,5 con bus schermato in base al Manuale KNX

DATI TECNICI

Polida 2 a 3 poli
Componenti di sistema disponibili Connettori, connettori da pannello, distributori, cavi assemblati 
Tensione nominale50 V
Corrente nominale3 A
Sezioni nominali0,25 – 0,75 mm2
Dispositivo di bloccaggioAutobloccante, disattivabile a mano (completamente integrato) 
Norme sul prodottoIEC 61984, BST14i2 Verde in conformità al Manuale KNX
Grado di protezioneIP20
Tipi di tensioneUtilizzare i connettori BST14i2/i3 esclusivamente con alimentatori SELV o PELV!
Regolamento sui prodotti da costruzioneMostra la lista
DOWNLOADS

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

FOCUS LIGHT - Brochure

0429.1 | 6 MB

FOCUS BUILDING – Brochure

0431.1 | 9 MB

Tender Text gesis® NV

58 KB

CONFIGURATE LA VOSTRA SOLUZIONE SU MISURA
CON IL NOSTRO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE
GESIS® PLAN

maggiori informazioni
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico