IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Connettori circolari miniaturizzati – RST® MICRO

RST® MICRO offre collegamenti circolari miniaturizzati per sensori, tecnologia LED, pompe e altri dispositivi compatti. Il sistema combina dimensioni ridotte con connessioni affidabili e protette per condizioni di installazione esigenti.

Cavi preconfezionati

Connettori da pannello

Connettori

Distributori

Accessori

Panoramica
Prodotti

RST® MICRO -  IL CONNETTORE CIRCOLARE PIÙ PICCOLO AL MONDO!

Vi presentiamo RST® MICRO, un connettore da 2 a 5 poli che soddisfa i più elevati requisiti di design, funzionalità e flessibilità con un diametro inferiore a 15/20 mm. Esso è utile dove le dimensioni sono un problema e quindi le connessioni e i collegamenti elettrici devono diventare più piccoli.  

Piccolo e discreto, facile da utilizzare senza che interferisca con i sistemi di bloccaggio, ma al tempo stesso sicuro e sigillato contro un eventuale sgancio, RST® MICRO è la soluzione ideale e unica sul mercato per compattezza e funzionalità.

Il connettore da 2 a 5 poli con un diametro inferiore a 15/20 mm è attualmente il più piccolo  della famiglia di prodotti RST®: I connettori sono codificati meccanicamente, vale a dire che solo le coppie spina/presa corrispondenti possono essere inserite con la polarità corretta. In opzione, i connettori sono disponibili anche con una guarnizione barriera, che impedisce la diffusione dell'umidità nel sistema di cavi.

RST Micro Video

RST® MICRO PER PUBBLICITÀ  E DISPLAY LUMINOSI

Il connettore RST® MICRO offre un collegamento semplice, chiaro e di alta qualità tra reattori e apparecchi di illuminazione anche nelle situazioni di installazione più piccole. Tutto viene installato velocemente e protetto da sporco e umidità!

RST® MICRO PER APPARECCHI  E DISPOSITIVI ELETTRICI

In caso di espansioni o di sostituzione di dispositivi difettosi, è possibile sfruttare i vantaggi delle interfacce collegabili. L'RST® MICRO, estremamente compatto, è composto da connettori e connessioni per dispositivi M14/M16 con relativi tappi di tenuta, è utilizzato a tali scopi e offre prestazioni uniche in termini di protezione IP.

RST® MICRO PER LE SOLUZIONI LUMINOSE  

L'RST® MICRO è ottimale per collegare sorgenti di tensione e corrente e moduli LED ed è ideale anche per applicazioni di regolazione della luminosità o DMX. Grazie alle sue caratteristiche isolanti, questo connettore può essere utilizzato anche per la gestione della tensione di rete.

RST® MICRO PER L'ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI ESTERNI E L'ILLUMINAZIONE DI EVENTI

Soprattutto nell'area esterna, un impianto elettrico professionale gioca un ruolo decisivo.Le condizioni di installazione difficili portano spesso a guasti, alla perdita del grado di protezione e, in ultima analisi, al guasto dell'illuminazione. Con il suo design compatto e discreto, combinato con la più alta classe di protezione, RST® MICRO è il partner ideale per l'illuminazione esterna. L'arresto dell'acqua aumenta la sicurezza contro i guasti.

RST® MICRO PER APPARECCHI CON ALIMENTATORE SEPARATO 

L'RST® MICRO è perfetto per l'apparecchiatura tecnica in ambienti industriali che prevedono un alimentatore separato. Essendo ottimale nel collegare le sorgenti di tensione e corrente e i moduli LED, anche in questo caso è possibile beneficiare dell'installazione elettrica precablata.

L'RST® MINI è adatto ad essere utilizzato con un alimentatore esterno. I componenti sono progettati per 16 A e possono ospitare sezioni fino a 2,5 mm².

RST® MICRO PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE

Adatto anche per l'installazione di sensori aggiuntivi, come i rilevatori di movimento. I diversi circuiti possono essere chiaramente distinti l'uno dall'altro grazie alla diversa codifica meccanica e ottica. In questo modo l'installazione e gli eventuali interventi successivi sono molto più semplici.

I sensori possono essere integrati nell'infrastruttura collegabile in diversi modi. Direttamente tramite connessioni di dispositivi collegabili o tramite un breve cavo di collegamento con un connettore montato all'estremità. In entrambi i casi, i tempi di installazione sono ridotti al minimo.

RST® MICRO PER YACHT E NAVI

L'RST® è utilizzato anche nella costruzione navale. Grazie al design robusto, il sistema soddisfa i requisiti delle omologazioni per la costruzione di navi. Il sistema MICRO è ideale per l'illuminazione esterna di yacht e navi. Poiché per la pulizia vengono utilizzate idropulitrici ad alta pressione a causa dell'elevato carico di sale, l'elettrificazione deve soddisfare standard adeguati. Grazie all'elevato grado di protezione IP (66 / 68 (3m;2h) / 69), i sistemi RST® offrono i presupposti ottimali.

RST® MICRO PER IL MONITORAGGIO DEI PARCHEGGI

Interi garage o singoli posti auto sono sempre più spesso dotati di sensori per il loro monitoraggio. In questo modo è facile sapere se un posto auto è occupato o se un auto rimane entro il tempo massimo di sosta. Questi sono inseriti nel terreno in appositi sistemi di tubazioni o posati nei percorsi dei cavi esistenti. Grazie alle loro dimensioni ridotte, i connettori si adattano ovunque, il che significa che i sistemi di instradamento dei cavi possono essere mantenuti in dimensione più piccole possibili.

Il sistema di installazione RST® ha già dato prova di sé per molti anni in tali applicazioni, grazie alla sua elevata robustezza e alla massima protezione IP.

RST® MICRO PER LA CLIMATIZZAZIONE DEI DATA CENTER

Poco spazio e condizioni climatiche avverse: è proprio qui che l'RST® MICRO può mostrare i suoi vantaggi. Nelle aziende e nelle fabbriche si trovano spesso sistemi di climatizzazione per computer e data center. Il lato superiore è dotato di ventole, in modo da lasciare solo poco spazio per l'elettrificazione delle ventole. Il sistema a quattro o cinque poli con distributori molto compatti è perfettamente adatto a trasferire l'energia dal box di comando ai singoli ventilatori. La già citata impermeabilizzazione longitudinale, anch'essa disponibile, dimostra ancora una volta la sua forza e fornisce un'ulteriore protezione, indispensabile soprattutto per i data center.

In caso di manutenzione o guasti, il sistema decentralizzato limita al minimo i componenti eventualmente compromessi.

TROVERETE ULTERIORI POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

nella nostra brochure!

VOLETE FARE UNA BREVE PAUSA?

Informazioni sui prodotti in un'unica soluzione. 

INIZIA ORA

PROTEZIONE AGGIUNTIVA
GRAZIE ALLA TENUTA DEI CONTATTI

Disponibile nella versione a tenuta di barriera, con contatti a tenuta interna.

COLLEGAMENTO SICURO DEL CONDUTTORE

Con le viti ad esagono cavo è possibile fissare il cacciavite e collegare il filo in modo molto più semplice.

COMODO SGANCIO RAPIDO  PER LE GUAINE

Applicare il manicotto e chiuderlo con una mezza rotazione.

CHIUSO IN MODO RAPIDO E SICURO

L'interblocco impegna automaticamente i connettori quando sono collegati.

PUÒ ESSERE INTEGRATO IN  SITUAZIONI DI INSTALLAZIONE ESISTENTI

Può essere integrato nei fori passanti da 14 mm/16 mm e nelle filettature M14/M16 x 1.

INSTALLAZIONE SICURA 
GRAZIE ALLA CODIFICA MECCANICA + COLORATA

Tutti i connettori sono codificati al momento dell'uscita dalla fabbrica, in modo da prevenire efficacemente gli errori di accoppiamento.

BLOCCO DI SICUREZZA

Con 60 N il collegamento precablato garantisce una presa sicura. Qualora ci fosse un carico di trazione elevato sui connettori, questi si disinnestano per evitare l'estrazione dei fili dai contatti.

INSTALLAZIONE VERSATILE

I blocchi di distribuzione hanno una posizione centrale nella struttura elettrica. Essi vengono utilizzati per la distribuzione di energia o di segnali e di distribuzione sono cablati in parallelo o in serie.

DISTRIBUTORE PARALLELO VS. DISTRIBUTORE SERIALE

INSTALLAZIONE IN PARALLELO 
Per le applicazioni di rete con cablaggio in parallelo si possono utilizzare le versioni nera e azzurra, mentre per le applicazioni a bassissima tensione è prevista la versione grigia. Sono disponibili nelle versioni a 2 e 3 poli.

INSTALLAZIONE SERIALE
Per realizzare installazioni seriali, si utilizzano le varianti grigio a 2 e 3 poli, con la versione a 3 poli che porta il PE in parallelo.

30%DI RISPARMIO SUI COSTI
70%Risparmio di tempo

L' INSTALLAZIONE ELETTRICA PRECABLATA FA RISPARMIARE TEMPO E DENARO

L'RST® MICRO fa parte della famiglia RST. Il sistema RST® , interamente collegabile, dal distributore al dispositivo elettrico, è costituito da componenti assemblati e testati in fabbrica con la stessa qualità di progettazione garantita. In questo modo i flussi di progetto e di processo sono più facili da calcolare. I tempi di montaggio possono essere ridotti fino al 70% rispetto all'installazione tradizionale. I costi totali si riducono del 30%. Il sistema flessibile di plug-in aiuta anche nelle conversioni o negli ampliamenti, poiché l'installazione si adatta rapidamente e facilmente. I dispositivi difettosi vengono sostituiti in pochissimo tempo.

DATI TECNICI

Tensione nominale250/400 V
Corrente nominale 8 A
Numero di poli2-5
Grado di protezioneTenuta barriera IP66/68 (3m; 2h)/69 opzionale
Certificati / approvazioniVDE, (cULus, LR, DNV/GL, RINA, BV in preparazione)
Dichiarazione di prestazione secondo CPRMostra elenco

FAQ

Qual è la tensione nominale del sistema?

AC 250 V / 400 V

Qual è la corrente nominale del sistema?

8 A

Con quale numero di pali è disponibile il sistema?

Da 2 a 3 poli

Quanto è grande l'area della sezione trasversale del collegamento?
  • Conduttori a filo sottile senza puntali: Da 0,25 mm² a 1,00 mm²
  • Conduttori a trefoli fini con ghiera: fino a 0,5 mm²
  • Conduttori robusti: Da 0,2 mm² a 1,00 mm²
Quali sono i tipi di connessione disponibili?

Collegamento a vite

Quali sono i gradi di protezione IP disponibili?

IP66 / IP68 (3m;2h) / IP69

Quali sono le approvazioni disponibili?

VDE (secondo IEC 61984), in preparazione: cULus, DNV, LR, RINA

Posso installare il sistema sottoterra?

Sì, è necessario rispettare le norme di installazione secondo VDE0100. Non è consigliabile la posa diretta nel terreno.

Il sistema può essere utilizzato in modo permanente sott'acqua?

No, l'immersione temporanea è possibile in base alle specifiche: 3m; 2h

Posso collegare cavi a trefoli sottili senza capicorda?

Sì. Le connessioni dei morsetti a vite di tutti gli RST® sono adatte per il collegamento di conduttori non preparati (senza puntali) secondo la norma EN 60999-1.

Quale diametro di cavo supportano i connettori?

I connettori a 2 e 3 poli supportano cavi di diametro compreso tra 4 e 7 mm e i connettori a 4 e 5 poli supportano cavi di diametro compreso tra 5 e 10,6 mm. Altri diametri su richiesta.

A cosa serve la "guarnizione di contatto interna" aggiuntiva?

Nelle installazioni non correttamente eseguite, si possono verificare danni ai cavi o differenze di temperatura. Questo crea umidità dannosa all'interno dell'impianto. A questo punto, le barriere integrate aiutano a fermare il passaggio dell'acqua. RST MICRO è disponibile come opzione, con ogni singolo contatto dotato di tenuta interna. In pratica, si parla anche di "impermeabilizzazione longitudinale".

Quale filettatura hanno i connettori del dispositivo?

La filettatura del connettore a 3 poli è M14 x 1, quella del connettore a 5 poli è M16,6. Un modello CAD della filettatura interna del dado è disponibile su richiesta. Tuttavia, raccomandiamo sempre l'uso del controdado.

A quali applicazioni è destinato il sistema?

Il sistema è ottimizzato per le interfacce tra sorgenti di tensione e corrente e moduli LED, ed è anche la soluzione ideale per applicazioni di dimmerazione o DMX. Grazie ai suoi valori nominali, anche le applicazioni di rete non rappresentano un problema.

Qual è il tipo di trasmissione a vite?

Esagono cavo SW 0,9

Quante codifiche sono disponibili?

Per ogni numero di poli sono disponibili quattro codifiche nei colori nero, azzurro e grigio. Anche questi sono bloccati meccanicamente.

È possibile l'installazione in serie?

Sì, i distributori grigi sono disponibili nelle varianti a 2 e 3 poli. Essi sono cablati internamente in serie.

Qual è il diametro dei connettori?

I connettori hanno un diametro di 14,9 mm.

Quanto spesso possono essere (dis)cablati?

200

Posso aprire una connessione senza attrezzi specifici?

Sì

È possibile aprire un connettore senza attrezzi specifici?

Sì, i rispettivi tappi possono essere utilizzati come supporto.

Il sistema è adatto alle applicazioni in corrente continua?

Le applicazioni in corrente continua sono possibili entro determinate specifiche. Deve essere coordinato con WIELAND.

I distributori possono essere collegati a cascata?

Sì

Quale cablaggio interno hanno i distributori?

I distributori sono cablati in parallelo, ad eccezione di quelli a 2 e 3 poli di colore grigio, che sono cablati in serie.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Richiedi ora gratuitamente e senza impegno il tuo campione del connettore circolare più piccolo del mondo!

campione gratuito

 

DOWNLOADS

MICRO CONNECTION - RST® MICRO - Brochure

0697.1 | 7 MB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

Tender Text RST® MICRO 8 A

91 KB

CONFIGURATE LA VOSTRA SOLUZIONE INDIVIDUALE CON IL NOSTRO SOFTWARE DI PIANIFICAZIONE GESIS® PLAN
per saperne di piu
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico