IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Connettori circolari ad alta corrente – RST® POWER

RST® POWER offre collegamenti innestabili robusti per applicazioni ad alta corrente in ambito industriale e infrastrutturale. Il sistema combina connettori cablabili in campo, connettori da pannello e accessori per una trasmissione affidabile dell’energia in condizioni esigenti.

Connettori

Connettori da pannello

Accessori

Panoramica
Prodotti
PLUG & POWER

Con una portata di corrente di 50 A e formato estremamente compatto, il connettore si adatta pressoché a ogni posizione.
I connettori da pannello possono essere montati rapidamente e facilmente in appositi fori passanti M32 o M40.

RST Power Video

DATI TECNICI

Tensione nominale250/400 V, UL 600 V
Corrente nominale50 A
Numero di poli4-5
Grado di protezioneIP66/67/69
OmologazioniVDE, c CSA us
Regolamento sui prodotti da costruzioneMostra la lista
DOWNLOADS

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

Tender Text RST® POWER 50 A

49 KB

RST® CLASSIC - System Outlet - Product Information

0694.1 | 3 MB

CONFIGURATE LA VOSTRA SOLUZIONE SU MISURA
CON IL NOSTRO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE 
GESIS® PLAN

maggiori informazioni
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico