IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
AUTOMAZIONE DEGLI AMBIENTI DECENTRALIZZATA 

SISTEMA DI
DISTRIBUZIONE RAU

Con i nostri sistemi di distribuzione intelligenti vi offriamo la struttura necessaria per la vostra automazione degli ambienti ad alta efficienza energetica

STUDIO DELL' UNIVERSITÀ DI BIBERACH SUL TEMA DEL RISPARMIO ENERGETICO 

L' Università di Scienze Applicate di Biberach ha condotto uno studio scientifico, durante il periodo delle lezioni, in tre ambienti con diversi livelli di automazione. Nel processo è stato identificato un notevole potenziale di risparmio. Più del 30% è possibile per il consumo di energia elettrica e anche più del 50% per il consumo di energia per il riscaldamento! E tutto questo nella struttura già esistente senza alcuna modifica strutturale. 

Lo studio "Energy Efficiency through Building Automation" è stato condotto per un periodo di tre anni dal professor Dr.-Ing. Martin Becker e dalla sua squadra.

AUTOMAZIONE DEGLI AMBIENTI INSTALLATA IN MODO DECENTRALIZZATO

Le aree di illuminazione, ombreggiatura e temperatura della stanza concorrono a creare un'atmosfera di lavoro ottimale. I dispositivi intelligenti di automazione degli ambienti sono essenziali per garantire che svolgano il loro compito in modo ottimale. Per un'installazione veloce, flessibile e sicura, integriamo i dispositivi nell'installazione elettrica decentralizzata ad innesto con i nostri distributori di sistema.

AREE DI APPLICAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI SISTEMA RAU

Room Automation from Wieland Electric
DISPOSITIVI DI AUTOMAZIONE 
INTELLIGENT ROOM

DISTRIBUTORI DI SISTEMI - 
I VOSTRI VANTAGGI

  • Installazione con risparmio di tempo e risorse
  • Montaggio individuale
  • L'automazione è collocata direttamente nella stanza
  • Fusibili direttamente sul posto
  • A prova di futuro - adattamenti possibili in qualsiasi momento
  • Interfaccia decentralizzata tra i livelli di automazione degli edifici 
    • Livello di automazione
    • Livello di campo
       

SPAZIO PER QUALSIASI TIPO DI ELETTRONICA

Copertura di aree definite con I/O per l'automazione dell'illuminazione, della protezione solare e della temperatura ambiente.

  • Inclusione di tutti gli I/O di un'unità ambiente
  • Supplemento, ad esempio, con gli alimentatori
  • Cablaggio del punto di supporto
  • Collegamento ad innesto o diretto
  • Elettronica di Wieland o come extra

ALIMENTAZIONE

COLLEGAMENTO BUS AD INNESTO, 
AD ESEMPIO KNX

INTERFACCIA CON ETHERNET O ALTRI SISTEMI DI BUS

SPAZIO PER LA VOSTRA ELETTRONICA

ad es. controller per l'automazione della stanza, tecnologia di rete, ecc.  

WIELAND CONNETTORE DI INSTALLAZIONE

gesis® per l'installazione elettrica ad innesto

INTERFACCE ELETTRICHE

Steckverbinder gesis® Classic
Connettori gesis®
Steckverbinder RST® Classic
 Connettori RST®
revos Industriesteckverbinder
connettori industriali revos 
Connessioni dati  
Sistemi tradizionali 
Altro  
Next

SUPPORTO DEI SISTEMI BUS COMUNEMENTE USATI NEGLI EDIFICI ATTRAVERSO OPZIONI DI CONNESSIONE A INNESTO

KNX

KNX è un protocollo di comunicazione uniforme ed indipendente dal produttore per il collegamento in rete intelligente di varie funzioni di automazione degli edifici. Di solito si usa un cablaggio bus a due fili nell'edificio, che viene cablato a spina con il sistema gesis® NV (tipo BST14) della Wieland.

DALI

DALI è un sistema sub-bus per l'illuminotecnica che richiede un cablaggio a 5 poli con rete e segnale. Questo viene installato, per esempio, con il sistema di connettori d'installazione Wieland gesis® CLASSIC (tipo GST18i5, blu pastello).

DALI Connector

SMI

SMI è un sistema sub-bus per la tecnologia di protezione solare, che richiede un cablaggio a 5 poli con rete e segnale. Questo viene installato, ad esempio, con il sistema di installazione ad innesto Wieland RST® MINI (tipo RST16i5, blu turchese).

SMI Connector
Ethernet o altri sistemi di bus

Altri sistemi bus sono comuni nell'edificio e possono anche essere integrati a spina.

Ethernet Connector

PROCEDURA PER VOI COME PIANIFICATORI

Cosa significa per voi un'installazione con i nostri prodotti?

1. CONSIDERAZIONE DI BASE 

Prima di tutto, dovrebbero essere chiarite alcune domande di base.

  • Quali funzioni devono essere integrate?
  • Quale elettronica verrà utilizzata?
  • Quali unità dell'ambiente saranno controllate?
  • Quale spazio di costruzione è disponibile o sarà necessario?
  • L'installazione dell'impianto sarà ad innesto ?
2. CONSULENZA 

Contattateci e fissate un appuntamento durante il quale verranno chiariti i dettagli necessari. L'obiettivo dell'appuntamento è la specifica del distributore di sistema, la definizione del testo di gara ed una stima dei costi. 

  • Specifiche dell'elettronica e degli interni
  • Determinazione del tipo di connessione
  • Pianificazione della dimensione e del materiale del distributore
  • Ottimizzazione delle varianti di distribuzione e della quantità delle strutture
  • Determinazione di accessori come connettori o cavi assemblati
3. INVITO A PRESENTARE OFFERTE 

Compilazione della lista dei distributori e degli accessori.

  • Ricevi un preventivo di spesa
  • Redigiamo insieme i testi dell'offerta (anche in modo neutrale)
  • Gestiamo le richieste degli installatori
4. ESECUZIONE 

L'azienda esecutrice ordina i componenti necessari.

  • Nomina del project manager Wieland
  • Creazione di schemi di montaggio, cablaggio e connessione (basati su AutoCAD, EPLAN)
  • Approvazione finale dei distributori con la firma della società esecutrice
  • Produzione e test di routine dei distributori in conformità con gli standard e le linee guida applicabili
  • Consegna dei documenti e dei piani all'appaltatore

PROCESSO PER VOI COME ESECUTORE

Cosa cambia nell'installazione e nel processo?

1. INVITO A PRESENTARE OFFERTE 

Voi producete il calcolo dei costi.

  • Richiesta di un'offerta da Wieland sulla base del bando di gara
  • Possibilità di specifiche più dettagliate
  • Preparazione di un'offerta netta, poiché i distributori di sistema sono soluzioni individuali per i clienti
2. DESIGN FINALE 

Dopo che il contratto è stato assegnato, si ordinano i distributori.

  • Nomina del project manager Wieland
  • Determinazione della struttura e del cablaggio in coordinamento
  • Ottimizzazioni basate sulle condizioni reali
  • Discussione sulla consegna e la logistica
  • Wieland Electric appronta i disegni
  • Rilascio per la produzione da parte del cliente
  • Possibilità di una campionatura
3. PRODUZIONE IN WIELAND 

I distributori sono fabbricati da Wieland secondo gli accordi.

  • Lavorazione e, se necessario, rivestimento della lastra con materiale plastico
  • Installazione e cablaggio di elettronica o altri dispositivi con etichettatura dei distributori
  • Test unitario dei distributori
4. CONSEGNA 

I distributori vengono consegnati all'indirizzo desiderato come concordato.

  • Consegniamo i distributori richiesti, insieme ad altri componenti
  • La consegna viene effettuata in tempo dallo spedizioniere all'indirizzo desiderato

I NOSTRI SERVIZI INTELLIGENTI + SERVIZI PER IL VOSTRO SUCCESSO

Vi supportiamo dalla pianificazione del progetto al suo completamento.

SCOPRI I SERVIZI INTELLIGENTI  

Etichettatura + IDENTIFICAZIONE

L'etichettatura è essenziale per l'installazione, la messa in servizio ed il funzionamento dell'equipaggiamento. Insieme a voi, svilupperemo un concetto informativo di etichettatura per i vostri box di distribuzione.

Labeling of the distributors

TEST INDIVIDUALI E GENERALI 

  • Test delle unità secondo lo standard Wieland
  • Test di funzionamento secondo il piano concordato
  • Test CE su richiesta
Exams of the distributors

CONSEGNA DEI DISTRIBUTORI

Abbiamo fatto correre i vostri distributori nel posto giusto al momento giusto. 

Questo significa: direttamente a voi o in cantiere, portiamo i vostri distributori di sistema - se necessario con cavi, accessori e set di connettori - commissionati dove sono necessari.

Delivery of the Distributors

FAQ

Quali sono i vantaggi di un'installazione elettrica decentralizzata e collegabile con distributori di sistema? 
  • La soluzione Wieland offre strutture semplici e a prova di futuro. Grazie alla tecnologia ad innesto, i sistemi sono espandibili in modo flessibile.
  • Poiché l'elettronica di automazione non deve essere collocata nei quadri di distribuzione principali, sono necessari solo piccoli locali tecnici.
  • L'installazione decentralizzata porta anche ad una maggiore efficienza energetica, poiché la corrente trifase può essere fornita fino all'utilizzatore.
  • I dispositivi di domotica sono ubicati nella rispettiva stanza, gli elementi fusibili (FI, LS) direttamente in loco.
Come posso ottenere il mio distributore di sistema come progettista elettrico? 

Dall'idea iniziale alla gara d'appalto, all'aggiudicazione ed all'esecuzione - progettiamo il processo insieme a voi. Contattate il vostro responsabile commerciale di riferimento.

Come posso ottenere il mio distributore di sistema come esecutore? 

Dalla gara d'appalto al design finale ed alla produzione in Wieland fino alla consegna - vi accompagniamo attraverso l'intero processo. Contattate il vostro responsabile commerciale di riferimento.

In che modo Wieland mi supporta nel progetto? 

Dall'idea alla consegna - siamo sempre al vostro fianco.

  1. Idea: L'installazione decentralizzata e ad innesto dovrebbe essere considerata nella pianificazione degli edifici orientata al futuro
  2. Design concettuale: Siamo felici di creare un concetto per voi, che potete presentare ai costruttori o ai responsabili
  3. Concretizzazione: Vi sosteniamo nella realizzazione della vostra pianificazione fino alla stima dei costi ed infine alla gara d'appalto
  4. Gara ed offerta: Non appena la gara è sul mercato, le aziende interessate ricevono le offerte da noi e fanno domanda per l'esecuzione.
  5. Ordine: L'azienda esecutrice conferma la correttezza dei distributori di sistema pianificati, che poi vanno direttamente in produzione
  6. Consegna: I distributori desiderati sono consegnati, eventualmente con un costo supplementare, all'indirizzo desiderato come concordato.
  7. Ulteriori servizi: Il nostro team è sempre disponibile per voi on site ed a Bamberg.
Quali componenti interni possono essere alloggiati nei distributori di sistema? 

 

I distributori di sistema ospitano tutti i componenti necessari per il vostro progetto.

  • Dispositivi di automazione - forniti o acquistati da Wieland
  • Alimentatori Wieland e protezione contro le sovratensioni
  • Morsetti per il cablaggio
  • (RCCB, MCB)
  • ...
Quali test vengono eseguiti sui distributori del sistema? 

Oltre all'ispezione visiva ed al test di continuità, possono essere eseguiti anche test funzionali e creati i relativi rapporti. Inoltre possono essere rilasciati il marchio CE ed i documenti di conformità.

La nostra azienda è certificata secondo le norme DIN ISO 9001 e EMAS.

Com'è il processo di rilascio? 

Il rilascio per la produzione si basa sui disegni sviluppati e testati congiuntamente.

Da quale quantità vengono accettati i progetti? 

Produciamo il vostro distributore di sistema a partire da 1 pezzo.

DOWNLOADS 

DISTRIBUTION BOXES - Brochure

0702.1 | 10 MB

Distribution Box - Smart Installation Brochure

0704.1 | 897 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico